3/4 L SS PD

3/4 L SS PD
3/4 L SS PD

Welle, 0.7490 / 0.7495 in Durchmesser, Vorgebohrt, Klasse L, Edelstahl 440C, Min. 50 Rockwell C, Abgelängt, 178 in Lang +/- 1/32"

Lead Time:  1 Day 

  • Wellen der Klasse L sind für die Verwendung mit Ball Bushing-Linearkugellagern der Typen Super, Super Smart und XA Precision vorgesehen.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.
  • Y1 = Y2, sofern nicht anders angegeben
  • Welle mit Bohrungen zur Verwendung mit offenen Lagern

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser0.7490 / 0.7495 in 
[G]#10-32 
Länge178 in +/- 1/32" 
Maß [X]6 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe0.060 in
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht0.125 lb/in
HärteMin. 50 Rockwell C 
KlasseKlasse L 
Konizität0.0001 in
MaterialEdelstahl 440C 
Material, ShaftEdelstahl 440C 
Oberflächengüte8 Ra microinch Max 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Rundheit0.000080 in
UPC-Nummer662486372806 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?